Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precisión (%)
±2 %
-
Tipo de producto de sensor de humedad
RHT
-
Tipo de señal de interfaz
Analógico, Digital
Características eléctricas
-
Robustez ESD (kV)
± 8
-
Voltaje de suministro (máximo) (V)
5.5
-
Consumo actual (mA)
1, 161
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH)
0 – 100
-
Precisión de la temperatura (°C)
± .2
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds)
3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TRS0001