Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Un tiempo de respuesta rápido, una buena precisión y una alta resolución son las características clave del inclinómetro USB DOG1 MEMS.  Utiliza un procesamiento de señal digital que incluye compensación de temperatura para optimizar el rendimiento. El filtro configurable por el usuario permite encontrar un buen arreglo entre el tiempo de respuesta y una salida estable en entornos ruidosos, como por ejemplo, si las vibraciones son un problema. 

VENTAJAS

  • Con alimentación por USB
  • Eje principal y 2.º eje definidos por el usuario
  • Tolerancia de ±90° en el 2.º eje
  • Resolución de 14 bits
  • El procesamiento de la señal digital incluye un  filtro y compensación de la temperatura
  • Frecuencia de actualización de 100 Hz
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.