Product Description
El sensor de inclinación con salida de voltaje AXISENSE-2 para instalación en el piso se desarrolla principalmente con un enfoque en la nivelación de la plataforma, la gestión dinámica del motor, la protección antivuelco y la alarma de inclinación.
View All DT RECP ASM Products (18)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Carcasa de plástico
-
Tipo de señal de interfaz
Analógico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector TE o AMP
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC)
8 – 30
-
Voltaje de interfaz analógica (V)
.5 – 4.5
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Horizontal
Dimensiones
-
Rangos de medición (°)
Hasta +/-25, Hasta +/-45, Hasta +/-90
-
Ancho de carcasa (mm)
Hasta 70
-
Precisión (°)
hasta +/- 0.3, hasta +/- 0.5
-
Resolución (°)
Hasta +/-.01
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Principio de medición
MEMS
Estándares de la industria
Otro
-
Ejes de medición
Doble eje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TSI0007