Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Carcasa industrial
-
Tipo de señal de interfaz
Analógico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Connector macho de especificación militar
Características eléctricas
-
Corriente de interfaz analógica (mA)
4 – 20
-
Voltaje de suministro (VDC)
10 – 30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Horizontal
Dimensiones
-
Resolución (°)
Hasta +/-.01
-
Rangos de medición (°)
0 – 105, 0 – 45
-
Ancho de carcasa (mm)
Hasta 120
-
Precisión (°)
hasta +/- 0.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Principio de medición
Potenciómetro
Estándares de la industria
Otro
-
Ejes de medición
Un solo eje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TSI0017