Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de interruptor pulsador  Interruptor pulsador de uso general

  • Iluminado  Con, Sin

  • Estilo de accionador  Accionador empotrado, Actuador alargado

Características de la configuración

  • Tamaño del taladrado del panel (mm) 22.5

  • Número de accionadores  Simple

  • Tipo de retroalimentación de interruptor  No táctil

  • Función operativa  Momentáneo

Características del cuerpo

  • Fuerza del accionador (g) 350

  • Método de sellado  Junta tórica de caucho

  • Material de caja  Poliamida

  • Material de accionador  Policarbonato

  • Diseño del accionador  Al ras, Extendido

  • Estilo de buje  Roscado

  • Tamaño de rosca de buje  M20 x 1.5

  • Color del accionador  Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Negro, Rojo, Verde

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en panel

  • Método de fijación  Atornillado

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-W06-LHB

Documentos Relacionados