Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión del interruptor  Terminal de tornillo

  • Tipo de producto de interruptor pulsador  Interruptor de paro de emergencia

  • Iluminado  Con, Sin

  • Estilo de accionador  Accionador superior

Características de la configuración

  • Tamaño del taladrado del panel  22.3 mm [ 0.88 in ]

  • Configuración de un polo y un tiro  Dos polos – Un solo tiro, Tres polos - Un solo tiro, Un solo polo – Un solo tiro

  • Número de accionadores  Simple

  • Acción rápida  Con

  • Tipo de retroalimentación de interruptor  Táctil y auditivo

  • Función operativa  1 NA y 1 NC, 1 polo, NO, Mantenido, NC y NC, Normalmente cerrado

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 10

  • Rango de voltaje de funcionamiento (VAC) 120

Características del cuerpo

  • Fuerza del accionador  4079 g [ 144 oz ]

  • Orientación del producto  Vertical

  • Método de sellado  Junta tórica de caucho

  • Material de caja  Poliamida

  • Material de accionador  Poliamida

  • Diseño del accionador  Extendido

  • Estilo de buje  Roscado

  • Tamaño de rosca de buje  M22 x 1

  • Color del accionador  Rojo

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Fijación mecánica

  • Método de fijación  Atornillado

Dimensiones

  • Diámetro de buje  22 mm [ .87 in ]

  • Longitud del buje (mm) 45.6, 45.7

  • Longitud del buje (in) 1.8

  • Longitud de accionador  33 mm [ 1.3 in ]

Operación/aplicación

  • Recorrido total del accionador  8 mm [ .3 in ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-W06-P2240

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos