Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión del interruptor  Terminales de cable, Terminales de soldadura

  • Tipo de producto de interruptor pulsador  Interruptor antivandalismo

  • Iluminado  Con

  • Estilo de accionador  Accionador redondo

Características de la configuración

  • Tamaño del taladrado del panel  12 (diámetro) mm [ .47 (de diámetro) in ]

  • Configuración de un polo y un tiro  Un solo polo – Un solo tiro

  • Número de accionadores  Simple

  • Acción rápida  Sin

  • Tipo de retroalimentación de interruptor  Auditivo

  • Función operativa  Apagado (Encendido), Momentáneo

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 0.1

  • Rango de voltaje de funcionamiento (VDC) 24

Características del cuerpo

  • Fuerza del accionador  305.9 g [ 10.7 oz ]

  • Orientación del producto  Vertical

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Material de accionador  Acero inoxidable

  • Diseño del accionador  Al ras, Extendido

  • Estilo de buje  Roscado

  • Tamaño de rosca de buje  M12 x .75

  • Color del accionador  Natural

Características del contacto

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento de contacto de conmutación  Oro

Características de la carcasa

  • Sellado de proceso 

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 55

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-W08-AS120124

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos