Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión del interruptor  Terminal de tornillo

  • Tipo de producto de interruptor pulsador  Interruptor limitador

  • Iluminado  Sin

  • Estilo de accionador  Accionador ajustable de barra, Accionador de rodillo, Accionador de rodillo ajustable, Accionador de rodillo con desfasamiento, Émbolo, Rodillo, palanca

Características de la configuración

  • Configuración de un polo y un tiro  Un solo polo – Un solo tiro

  • Número de accionadores  Simple

  • Acción rápida  Con, Sin

  • Función operativa  1 NA y 1 NC, 2 NC

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 4

  • Rango de voltaje de funcionamiento (VAC) 230

  • Rango de voltaje de funcionamiento (VDC) 24

Características del cuerpo

  • Fuerza del accionador (g) 20, 918

  • Material de caja  Aleación de zinc, Termoplástico

  • Material de accionador  Acero inoxidable, PA 46, POM

  • Diseño del accionador  Extendido

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de plata

  • Material de recubrimiento de contacto de conmutación  Plata

Fijación mecánica

  • Método de fijación  Atornillado

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 80

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-W10-L

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos