Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión inalámbrico
-
Tipo de presión
Absoluto, Compuesto
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz)
2400
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
39.8, 40.2
-
Diámetro del producto (in)
1.57, 1.58
-
Altura de producto (mm)
77.47, 83.56
-
Altura de producto (in)
3.05, 3.29
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
2, 35, 200, 350
-
Presión (psi)
30, 500, 3000, 5000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Bluetooth
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X
-
Precisión de presión
±0.1% FSO, ±0.25% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobación para zonas de riesgo
De seguridad intrínseca
Otro
-
Opciones de sensor
Protección IP67
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-WPT0002