Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Simple

  • Factor de forma  XFP

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Número de puertos  1

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 10

Características del cuerpo

  • Clase de altura del disipador de calor  Alto de interconexión de redes, Interconexión de redes, PCI, Personalizado, SAN

  • Tipo de disipador de calor  Aleta, Pin, Tipo espada

  • Altura del disipador (in) .256

  • Material de recubrimiento de jaula  Estaño

  • Material primario del producto  Aluminio

  • Altura del disipador  6.5 mm [ .256 in ]

  • Acabado del disipador de calor  Anodizado negro, Níquel, Níquel químico

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

  • Longitud de pin (mm) 2.05

  • Longitud de pin (in) .08, .081

Fijación mecánica

  • Estilo de montaje en PCB  Doble cara (en proximidad reducida), Orificio pasante: ajuste a presión

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Aleación de cobre, Aleación de níquel y plata

  • Material de la carcasa  LCP

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Ancho de producto (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Ancho de producto (in) .854, 2.52

  • Longitud del producto (mm) 21.7, 64.03, 65.53, 75.5

  • Longitud del producto (in) .854, 2.58

  • Longitud del producto (in) .854, 2.58

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con disipadores de calor  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja y bandeja

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No

  • Tipo de elemento de contención  Junta elastomérica

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-X29-C1171XN

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.