Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Aislamiento de bobina Clase F según UL

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1 tipo A, SPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 2000

  • Resistencia de bobina (Ω) 60.75 – 74.25, 1728 – 2112, 432 – 528, 108 – 132

  • Corriente continua límite de contacto (A) 32

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  1000 mA a 5 V de CC

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 277

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 16

  • Corriente de bobina (A) .025, .05, .1, .133

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 16

  • Corriente nominal de contacto (A) 32

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 9, 12, 24, 48

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 277

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 1.2

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Peso del producto  16 g [ .564 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Soldadura automática resistente al flujo

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata y óxido de estaño (AgSnO2)

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Ancho de producto  16 mm [ .629 in ]

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina  3 mm [ .118 in ]

  • Altura de producto  20.6 mm [ .811 in ]

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina  5 mm [ .197 in ]

  • Longitud del producto  21.5 mm [ .846 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTII

  • Temperatura ambiente (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por ola

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja/caja

Otro

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 95 – 105

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) 1.1 – 1.3

  • Clase de corriente de contacto (A) 16 – 32

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 21.1 – 21.9

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 15.6 - 16.4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z30-T91

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos