Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de contacto  Un solo contacto

  • Características especiales de bobina  Aislamiento de bobina Clase F según UL

  • Número de polos de contacto  2

  • Disposición de contactos  2 tipo A, DPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 1500

  • Resistencia de bobina (Ω) 86, 344, 345, 886, 1390

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 1500

  • Corriente continua límite de contacto (A) 45, 50

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  500 mA a 12 V

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 600

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 50, 70

  • Corriente de bobina (A) .035, .07, .13, .14

  • Potencia nominal de bobina de CA (VA) 4

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 50

  • Corriente nominal de contacto (A) 45, 50

  • Voltaje nominal de bobina (VAC) 120

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 12, 24, 48

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 277

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 1.7

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

  • Peso del producto (g) 81, 81.35, 86

  • Tipo de alojamiento  Protegido contra el polvo, Soldadura automática resistente al flujo y lavable

Características del contacto

  • Material del contacto  Aleación de plata, Plata, óxido de estaño y óxido de indio (AgSnOInO)

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Brida con ranuras de montaje

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa, Montaje en panel

Dimensiones

  • Ancho de producto  34.54 mm [ 1.36 in ]

  • Altura de producto (mm) 26.42, 30.73

  • Altura de producto (in) 1.04, 1.21

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm) 8

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in) .31, .315

  • Longitud del producto (mm) 52.32, 68.58

  • Longitud del producto (in) 2.05, 2.7

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm) 8

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (in) .31, .315

Condiciones de uso

  • Categoría medioambiental de protección  RTI, RTIII

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Temperatura ambiente (máx.)  85 °C [ 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Resistencia a los choques  100 G, 11 m/s

  • Tipo de corriente  CA, CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y bandeja, Haz

Otro

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 70 – 85

  • Clase de potencia nominal de bobina  0 – 1.7 W [ 3 – 4 VA ]

  • Clase de corriente de contacto (A) 30 – 50, 0 – 50, 0 – 3

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 50 – 60, 60 – 70

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 30 – 40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z30-T92H

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos