Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disposición de contactos | Tipo de corriente | Voltaje nominal de bobina | Voltaje nominal de contacto | Potencia nominal de bobina de CC | Tipo de conexión de terminal de red | Tipo de conexión de terminal de bobina | Tipo de montaje del producto | Tipo de alojamiento | Temperatura ambiente (máx.) | Clase de anchura (mecánica) | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
---|
| 1956024-9 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-5 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-6 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-8 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 60 VDC | 250 VAC | 0.176 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1415068-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-6 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1-1956024-0 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-7 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 60 VDC | 250 VAC | 0.176 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416101-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 240 VAC | 0.184 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416101-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CA | - | 240 VAC | - | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416101-0 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1956024-3 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 9-1415067-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416101-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1956024-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de enchufe | Pins de enchufe | Montaje en enchufe | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416100-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CA | - | 240 VAC | - | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1393236-5 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-5 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-7 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-7 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 8-1415067-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 5-1415063-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-0 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1-1393236-3 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1-1415068-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 240 VAC | 0.184 W | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Riel DIN | Protegido contra el polvo | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1393236-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-5 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1415068-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-0 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-9 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0.217 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |