Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Agrupado, Simple

  • Tipo de accesorio térmico incluido  Disipador térmico

  • Factor de forma  zSFP+

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas

  • Sellable  No, Sí

Características de la configuración

  • Tipo de tubo de luz  Norma

  • Número de puertos  1, 2, 3, 4, 6, 8

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 8

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 16, 28, 32

Características del cuerpo

  • Clase de altura del disipador de calor  Alto de interconexión de redes, Corto de interconexión de redes, PCI, Personalizado, SAN

  • Tipo de disipador de calor  Aleta, Pin

  • Altura del disipador (in) .108

  • Altura del disipador  2.75 mm [ .108 in ]

  • Acabado del disipador de calor  Níquel químico

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material de recubrimiento de pin  Oro

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Oro

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

  • Longitud de pin (mm) 2.05, 3

  • Longitud de pin (in) .071, .081, .118

  • Longitud de pin (mm) 2.05, 3

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Acero inoxidable, Aleación de níquel y plata

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.5, 2.25, 3

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .059, .089, .118

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.5, 2.25, 3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85, -55 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 221, -40 – 185

Operación/aplicación

  • Compatible con disipadores de calor  No, Sí

  • Aplicaciones de conexión de E/S  Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) mejorado, SFP+, zSFP+ y térmicamente mejorado

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No, Sí

  • Tipo de elemento de contención  Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z8-P650632

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.