Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Pared única
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10 mm [ .393 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Adhesivo
-
Flexibilidad :
Flexible
Características del empaquetado
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme