Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 125
Operación/aplicación
-
Equipo compatible :
Barras colectoras
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
100 mm [ 3.93 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
35 mm [ 1.37 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme