Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Vida útil :
2 años
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme recto
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta, FS, Neutro concéntrico
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Silicón
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
185 – 400
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
27.4 – 37.8 mm [ 1.07 – 1.48 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
400
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
185
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
15.5 – 24.6 mm [ .61 – .968 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
35 – 49 mm [ 1.37 – 1.92 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Inglés