Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de operación sin carga :
Conector separable
-
Tipo de conector de operación sin carga :
Mecánico
-
Tipo de buje :
1250A, 630A
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Blindado :
Apantallado
-
Familia de productos :
RSTI
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conexión de operación sin carga (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material de conductor para conexión de operación sin carga :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Diámetro del conductor del conector tipo codo de operación sin carga (mm):
10.3 – 16.8
-
Diámetro del material aislante del conector tipo codo de operación sin carga (mm):
17 – 30.1
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 185
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conector T
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD629.1-S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de operación sin carga :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Lituano, Ruso