Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 90
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Dimensiones
-
Ancho de producto (in):
4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme