Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío sin corriente
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Porcelana, Vidrio
-
Color del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
326 – 346 mm [ 12.8 – 13.6 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial