Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de pararrayos :
Jaula
-
Clase de designación :
DH
-
Familia de productos :
RSTI
Características eléctricas
-
Corriente de cortocircuito (kA):
16
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
6
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
7.5
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
5
Características del cuerpo
-
Color :
Negro
-
Peso (kg):
2.5
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interruptores
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de pararrayos :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
3