Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de pararrayos
Jaula
-
Clase de designación
DH
-
Familia de productos
RSTI
Características eléctricas
-
Corriente de cortocircuito (kA)
16, 20
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV)
12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 41, 6
-
Voltaje nominal (Ur) (kV)
15, 22.5, 30, 37.5, 41.3, 45, 48.8, 51.3, 7.5
-
Corriente de descarga (nominal) (kA)
10, 5
Características del cuerpo
-
Color
Negro
-
Peso (kg)
2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 5.2, 5.3
Operación/aplicación
-
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de pararrayos
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
-
Cantidad mínima de pedido
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque
3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RSTI-SA