Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de núcleo :
Jaula
-
Clase de designación :
DH
Características eléctricas
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
5
-
Corriente de cortocircuito (kA):
16
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
18
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
22.5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Peso del producto (kg):
3.1
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interruptores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado