Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Color del producto :
Amarillo
-
Rango de contracción :
3:1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
18 mm [ 0.708 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial