Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Identificación de alambre y cable
-
Altura de etiqueta imprimible :
25.4 mm [ 1 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Vinilo transparente
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto :
95.3 mm [ 3.75 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
8.1 – 22.2 mm [ .318 – .875 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Autolaminado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
31.8 m [ 104.33 ft ]
-
Acabado de etiqueta :
Brillante
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
100
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Rollo
-
Cantidad por empaque :
1000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Acrílico permanente