Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Longitud de conexión (mm):
276
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal mecánico incluido (M12, conductor)
Características del empaquetado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
600 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
32.4 – 48. mm [ 1.27 – 1.89 in ]
-
Diámetro exterior de la funda (mm):
26 – 36
-
Longitud (instalado) (mm):
270
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
5.6 – 12
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
-
Número de aletas :
3