Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
25 – 95, 95 – 240
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
23 – 33.6, 17.9 – 26
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.905 – 1.322, .704 – 1.023
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
25
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
10.3 – 19.2, 5.2 – 12
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
.204 – .472, .405 – .755
-
Diámetro exterior de la funda :
25 mm [ .984 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán