Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
240 – 400, 95 – 240
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
36.2 – 42.8, 27.8 – 37.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
1.09 – 1.48, 1.42 – 1.685
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
400
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
95
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
17.8 – 24.6, 10.3 – 19.2
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
.7 – .968, .405 – .755
-
Diámetro exterior de la funda :
35 mm [ 1.37 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán