Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal de compresión incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (conductor)
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
500 – 630
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
39.2 – 44.7, 37.2 – 41.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
1.54 – 1.75, 1.46 – 1.63
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
630
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
500
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
25.5 – 27.6, 29 – 32.5
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
1 – 1.08, 1.14 – 1.28
-
Diámetro exterior de la funda :
48 mm [ 1.88 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4
Características del empaquetado