Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Identificación de alambre y cable
-
Alto de la etiqueta imprimible :
12.7 mm [ .5 in ]
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Vinilo transparente
Dimensiones
-
Ancho del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Alto del producto :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
4 – 7.6 mm [ .159 – .298 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Autolaminado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
21.1 m [ 69.22 ft ]
-
Acabado de la etiqueta :
Brillante
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
100
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Cantidad de etiquetas en la sección :
12
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Rollo
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Acrílico permanente