Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapa
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Gris
-
Material del aislante :
Polímero, Porcelana, Vidrio
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
100 – 200 mm [ 4 – 8 in ]
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
90 – 160 mm [ 3.5 – 6.25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
-
Equipo compatible :
Aisladores/bujes
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial