Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Disolventes de limpieza, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Líquido antihielo
-
Color del producto :
Transparente
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Fluoruro de polivinilideno reticulado
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.25 mm [ .015 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
3.2 – 6.4 mm [ .125 – .25 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
155
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 175
-
Temperatura de contracción (°C):
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Corte, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa