Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
630 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
39.2 – 44.7, 49.4 – 53.2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
1.94 – 2.09, 1.54 – 1.75
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
1000
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
630
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
38.5 – 39.2, 29 – 32.5
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
1.51 – 1.54, 1.14 – 1.28
-
Diámetro exterior de la funda :
50 mm [ 1.96 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán