Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliéster reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
6.86 mm [ 0.27 in ]
-
Diámetro externo de cable :
9.37 – 10.1 mm [ .369 – .399 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
36
-
Calibre del cable (AWG):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
1666
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FDR25S
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 130
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme