Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
1078
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliéster reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
4.31 mm [ 0.17 in ]
-
Diámetro externo de cable :
6.2 – 6.81 mm [ .244 – .268 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
38
-
Calibre del cable (AWG):
8
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FDR25S
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 130
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete