Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4 – 1/0
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
15.24 – 24.13 mm [ .6 – .95 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
94.99 mm [ 3.74 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
30.48 mm [ 1.2 in ]
-
Longitud (instalado) :
292.1 mm [ 11.5 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
5.89 – 9.47 mm [ .232 – .373 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América