Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Recubrimiento adhesivo :
No
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Caucho de silicona
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
CSJA
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Terminal mecánico incluido (conductor) :
No
-
Sello del cable :
Mastique
-
Diseño de componentes :
Contráctil en frío
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Vida útil :
2 años
-
Tipo de conector :
Mecánico
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Negro
-
Orientación de partición :
Horizontal/Vertical
-
Aislamiento exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) (mm):
34.6
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (mm):
23.5
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 240
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
23.5 – 32.6 mm [ .925 – 1.28 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
95
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
11 – 19.2 mm [ .433 – .76 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
30 – 44 mm [ 1.18 – 1.73 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Paquete estándar :
1
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Alemán