Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Diseño de derivación :
Paralelo
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Conector tipo anillo de perforación aislante para cables 3/C y 4/C de BT
-
Método de sellado de cables :
Espuma
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de derivación
-
Método de cierre :
Envolvente
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Plástico
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con tela (tejido textil)
Dimensiones
-
Tipo de conexión del cable :
De plástico a plástico
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
70 – 150
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Uso de producto :
Empalme sellado y envolvente para derivaciones de cables
-
Instrucciones de instalación :
Inglés