Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiquetas vacías y con sello de seguridad
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Plata metalizada mate
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Altura de producto :
19.1 mm [ .75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
60.57 m [ 198.72 ft ]
-
Acabado de etiqueta :
Mate
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
86
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Rollo
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente