Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 8
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
600 – 1750
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
27.94 – 44.45 mm [ 1.1 – 1.75 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
53.34 mm [ 2.1 in ]
-
Longitud (instalado) :
292.1 mm [ 11.5 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
22.68 – 38.76 mm [ .893 – 1.526 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América