Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Otro
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Conexión a puerto :
Montaje de junta tórica
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Altura de producto :
17.52 mm [ .69 in ]
-
Diámetro del producto :
15.82 mm [ 0.622 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Diferencial
-
Tipo de empaque :
Montaje de junta tórica
Condiciones de uso
-
Presión (psi):
300
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]