Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Esponja de celda cerrada
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-57 – 107 °C [ '-71 – 225 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
107 °C [ 225 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HBF
Características del empaquetado