Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Funda
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color del producto :
Gris
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
0 – 12.7 mm [ 0 – .5 in ]
Estándares de la industria