Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Marcar
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Nailon
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
3
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
178
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Rollo
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente