Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
Dimensiones
-
Altura de producto :
15 mm [ .6 in ]
-
Longitud del producto :
52 mm [ 2.1 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión :
4
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible :
Riesgo de incendio bajo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme