Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
4
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 350
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
27.94 – 38.1 mm [ 1.1 – 1.5 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
115.06 mm [ 4.53 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longitud (instalado) :
482.6 mm [ 19 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
10.61 – 17.29 mm [ .418 – .681 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América