Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza :
Celdas de carga forzada
Características eléctricas
-
Rango total (Newton):
0 – 50000
-
Rango total (lbf):
0 – 11200
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±.1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±2 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.5
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±1/50