Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cinta de cobre
-
Aislamiento :
XLPE/EPR
-
Collarines por fase :
4
-
Conectores mecánicos incluidos :
No
-
Agarradera mecánica incluida (protección de apantallado) :
No
-
Agarradera de compresión incluida (conductor) :
No
-
Vida útil :
3 años
-
Familia de productos :
CST
-
Agarradera de compresión incluida (protección de apantallado) :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV):
≤ 28
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (AWG/kcmil):
500 – 1250
-
Diámetro del material aislante de la terminación del cable de potencia :
32.5 – 52 mm [ 1.28 – 2.04 in ]
-
Diámetro interior del collarín :
86.36 mm [ 3.4 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Longitud (instalado) :
332.74 mm [ 13.1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la terminación del cable de potencia :
AMÉRICA
-
Cantidad mínima de pedidos :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
1
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés