Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Adaptable
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 245
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
300 – 2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
77 – 119 mm [ 3.031 – 4.685 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
0 – 150 mm [ 0 – 5.905 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 62067
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado