Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Ninguno
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Rumano, Esloveno, Letón, Checo, Serbio, Húngaro, Ruso, Estonio, Macedonio, Lituano, Inglés, Croata, Alemán, Búlgaro, Polaco
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
4 – 35
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
4 – 9 mm [ .15 – .35 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)